Les différentes parties en action d'une machine peuvent décrire à la fois des mouvements rotatifs et linéaires. Avec le développement des roulements il y a quelques 110 ans, le contact d'une bille sur une piste de roulement s'est imposé comme la méthode standard pour obtenir un déplacement. Ce fut une réelle révolution technologique. Non seulement le contact par roulement a-t-il permis d'économiser l'énergie induite par le mouvement mais il a également réduit au minimum la résistance due au frottement, améliorant d'autant les performances des équipements. L'exploitation du contact par roulement pour le mouvement linéaire s'est véritablement fait attendre.
THK a résolu le défi du mouvement linéaire avec contact par roulement, jusqu'alors considéré insurmontable, en utilisant un savoir-faire technologique unique. En 1972, THK devient la première entreprise au monde à développer et commercialiser le guide LM (guidage linéaire). Notre système de guidage linéaire a permis des progrès rapides en termes de précision, de vitesse et de productivité dans la mécatronique. Grâce aux guides LM de THK, les machines-outils et autres robots industriels peuvent désormais réaliser des opérations ultra précises et les équipements de fabrication de semi-conducteurs peuvent maintenant fonctionner à un niveau inférieur au micron. Plus récemment, le système LM a été mis à profit dans des applications aussi variées que les lignes de production d'appareils à cristaux liquides, les transports ferroviaires, les véhicules sanitaires, les équipements médicaux, le bâtiment ainsi que les équipements de loisir. L'utilisation des guides LM n'a aujourd'hui plus de frontières.