Grâce à nos produits, nous contribuons à l'amélioration des infrastructures et à un développement plus efficace de l'industrie.
Les technologies uniques de THK participent à la création de nouvelles valeurs dans tous les domaines de l'infrastructure : informatique, transport, génie civil et construction, sans compter l'alimentaire et l'urbanisme.
Les infrastructures de télécommunication constituent le système nerveux commandant la société moderne. L'amélioration de la fiabilité des réseaux de communication par fibre optique est une tâche essentielle. L'association de guides LM , de vis à billes et d'autres produits THK permet l'inspection précise des fibres optiques.
Dans les zones urbaines où l'espace au sol est presque totalement occupé, il est indispensable d'entretenir un réseau de transport souterrain. Les excavatrices jouent un rôle essentiel dans la réalisation de galeries. Nos guides LM sont utilisés dans les robots d'évacuation de remblais et lors des changements d'outils.
Les technologies THK sont utilisées dans différents domaines contribuant au bien-être de la société, qu'il s'agisse de tours de stationnement automobile sur plusieurs niveaux en milieu urbain ou de machines à planter le riz améliorant la productivité agricole dans les zones rurales.
Nous sommes persuadés que nos activités bénéficient à la société dans son ensemble. Prenez le temps de découvrir quelques exemples d'applications des produits THK créateurs de "Mouvement".
Retour || Suivant