| A grande vitesse Modèle SBN |
Il s’agit d’une vis dont la recirculation des billes est faite à l’aide d’un tube placé tangentiellement à la piste. Cette structure associée à une piste renforcée, permet d’atteindre une vitesse de rotation admissible très importante (DN value de 130 000). | Types et caractéristiques des produits |
| A grand vitesse et à grand pas Modèle SBK |
Modèle à pas rapide dont le mode de précharge par décalage de pas permet de gagner en compacité. | Types et caractéristiques des produits |
| Charge importante Modèle HBN |
Grâce à sa conception idéale pour les charges importantes, ce modèle de vis à billes atteint une charge nominale plus de deux fois supérieure au type classique. | Types et caractéristiques des produits |