L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier. Il s'agit d'un produit novateur où les billes roulent sur les cannelures de l'arbre. Sa capacité de charge est supérieure à celle des douilles linéaires et il permet de transmettre le couple lors des mouvements linéaires.
Cet arbre cannelé à billes présente un jeu angulaire nul pour augmenter la rigidité avec une possibilité de précharge sur la douille, étant donné que l'arbre est doté de trois cannelures disposées à 120° sur la circonférence, chacune étant maintenue par deux rangées de billes (six rangées au total)préchargées.
Cet arbre cannelé à billes possède une grande capacité de charge radiale et peut également supporter des couples importants, étant donné que l'arbre est doté de deux à trois cannelures disposées sur la circonférence, Chaque cannelure est formée de deux pistes de roulement ce qui permet de précharger correctement la douille.
Ce type de modèle présente une denture sur le diamètre extérieur de la douille ainsi que des roulements à aiguilles axiaux et radiaux, intégrés de façon compacte dans la douille. Cet arbre cannelé à billes s'avère idéal pour un mécanisme de transmission du couple.
Ce modèle est un arbre cannelé à billes compact dont les roulements de support sont directement intégrés à la face extérieure de la douille.