| Modèle CF | Ce modèle est un galet de came économique doté d'une empreinte pour tournevis plat ou pour clef à six pans creux. Le type en acier inoxydable (symbole M) s'avère idéal pour les applications en salle blanche car il ne s'oxyde pas et génère une faible quantité de particules. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle CFT | Très proche du modèle CF, le type CFT est fourni avec des trous de graissage taraudés au niveau de la tête et du filetage. Il s'avère idéal pour les applications nécessitant une lubrification intégrée. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle CFH | Ce modèle peut être installé en lieu et place du galet de came type CF. Il s'agit d'un galet excentrique, très précis et compact. Son réglage est très simple compte-tenu de l'excentricité de la tête (de 0,25 à 1 mm). | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle CFN | Proche du modèle standard CF, ce type de galet intègre des butées axiales à billes. Il peut accepter une charge axiale générée par une erreur de montage. | Types et caractéristiques des produits |