| Modèle DCMA/DCMB | Ce modèle peut facilement convertir un mouvement linéaire en mouvement rotatif et vice versa, avec une efficacité de 70 %. Grâce à son grand pas, il s'avère idéal pour la création d'un mécanisme d'avance rapide à faible vitesse de rotation. | Types et caractéristiques des produits |