Les guides VR à rouleaux croisés et VB à billes sont des guides linéaires à courses limitées. Précis et compacts, ils sont généralement utilisés pour des machines de petites tailles dans les domaines de la bureautique, de l’optique et de la mesure. Ces produits sont en acier inoxydable.
| Guide à rouleaux croisés Modèle VR |
Dans le modèle VR, les rouleaux de précision sont montés à 90° l’un après l’autre dans une cage qui permet d’obtenir une grande longueur de contact. Quand deux guides à rouleaux croisés sont montés en parallèle, ce système linéaire est capable d’admettre des charges dans les quatre directions. Ce guide permet un mouvement linéaire rigide et souple à la fois. | Types et caractéristiques des produits |
| Guide à billes Modèle VB |
Dans le modèle VB, les billes de précision sont montées dans une cage qui permet d’obtenir une grande longueur de contact. Ce guide permet un mouvement linéaire rigide et souple à la fois. |