Produits
Catégories produit
Couronne à rouleaux croisés
Pour la rotation de bague extérieure
| Standard Modèle RE |
Ce modèle a les mêmes dimensions principales que le modèle RB, mais il est utilisé dans les zones où la bague extérieure doit présenter une grande précision de rotation. | Types et caractéristiques des produits |
| Série à niveau de précision ultra-supérieur Modèle RE |
Ce produit offre une rotation extrêmement précise surpassant les plus hauts standards de précision mondiaux définis, tels que la classe JIS2, la classe ISO 2, DIN P2 et AFBMA ABCE9. | Types et caractéristiques des produits |