Ce type est le plus utilisé, étant donné que la douille à billes est de forme cylindrique simple.
La douille à billes possède une colerette . Ce modèle simplifie l'installation grâce aux trous de fixations présents sur la colerette.
Douille à billes type LM intégrée dans un boitier en aluminium léger. Une table peut être fixée facilement grâce aux trous de fixation présents sur le boitier.
Il s'agit d'un palier léger en aluminium permettant l'installation d'arbres lisses. La fente présente sur chaque palier permet un montage simple et rapide.