Avec la rotule, une bille de roulement très précise en acier est surmoulée, puis s'en suit une opération de soudage de la queue. Ce process unique lui confère une parfaite adéquation entre la partie mâle et la partie femelle. Il en résulte un mouvement très doux avec un couple très faible et un jeu minimum
Il s'agit d'un type compact dont le corps (partie mâle) en alliage de zinc à forte résistance est joint perpendiculairement à la queue de rotule. Ce modèle présente un grand pouvoir lubrifiant et une haute résistance à l'usure grâce aux poches de graisse présentes dans les parties supérieure et inférieure de la zone sphérique.
Ce modèle de rotule peut recevoir à la fois une charge de compression et une charge de traction grâce à son corps en alliage de zinc à forte résistance qui est intégré dans le même axe que la queue de rotule. Grâce à la graisse contenue dans le soufflet, ce modèle présente un grand pouvoir lubrifiant et une haute résistance à l'usure.