Skip to Contents

Module Linéaire

Actionneur LM

Le module linéaire est constitué d'une base en aluminium associée à un guide LM, une partie supérieure normalisée, un système d'entraînement, etc... La libre sélection des pièces principales à partir d'un large éventail d'options permet aux utilisateurs de respecter de manière optimale les spécifications des différentes applications.

Support technique 


Module Linéaire type GL

Modèle GL d'actionneur LM

Le modèle GL est un module linéaire qui permet d'intégrer une transmission par vis à billes ou par courroie à une base en aluminium sur laquelle le guide LM GSR est monté.