Skip to Contents


Haut de la page  > Produits  > Catégories produit  > Module linéaire compact

Module linéaire compact en acier

Le module linéaire type KR/SKR est compact, d'une grande précision et d'une haute rigidité. Il comprend un guide LM équipé d'une vis à billes. Son utilisation permet de réduire le nombre de pièces et les coûts de conception.

support technique 

Module linéaire compact en acier


Module linéaire de type SKR ( à cage à billes )

Actionneur de guide LM à cage à billes

Par rapport au modèle KR classique, ce produit fonctionne plus rapidement, génère moins de bruit et ne demande aucun entretien à long terme grâce à l'utilisation de cages à billes dans les unités de guide LM et la vis à billes.


Module Linéaire de type KR ( sans cage à bille )

Actionneur de guide LM (à billes uniquement)

Plusieurs types sont disponibles avec des pas de vis à billes de 1 à 25 mm.