Ce modèle est disponible en version standard ou avec joints. De plus, chacune de ces versions existe soit pour une charge légère soit pour une charge moyenne.
Ce composant constitué d'un arbre, d'une cage à billes et d'une bague permet d'effectuer un mouvement linéaire, une rotation ou une combinaison des deux.
Cette cage à billes est principalement utilisée dans les colonnes de guidage de précision et permet d'effectuer avec douceur les mouvements rapides alternatifs.