Embout à rotule taraudé avec lubrification
caractéristiques des produits
| Modèle PHS à haute rigidité |
Dans ce modèle, un alliage de cuivre spécial est inséré entre le support en acier chromé couleur et la bague intérieure, dont la zone sphérique est enduite de chrome dur. Cette structure garantit une grande rigidité ainsi qu'une haute résistance à l'usure et à la corrosion. |
Types et caractéristiques des produits
|
| Modèle RBH à support en alliage de zinc très résistant |
Ce modèle est d'une grande précision et constitué d'une bague intérieure sphérique constituant le noyau et d'un support coulé sous pression. Le support est en alliage de zinc à forte résistance qui présente d'excellentes propriétés mécaniques et caractéristiques de roulement. |
Types et caractéristiques des produits
|