Embout à rotule taraudé sans lubrification
Modèles
| Modèle NHS-T à haute rigidité |
Il s'agit d'un type sans lubrification qui utilise de la résine synthétique autolubrifiante entre le support en acier et la bague intérieure sphérique, permettant un mouvement précis. |
Types et caractéristiques des produits
|
| Modèle HS à support en aluminium |
Ce modèle sans lubrification comprend une feuille adhésive fluorée spéciale sur la zone sphérique du support. Elle résiste mieux à la corrosion que le type en acier inoxydable. Ce modèle est extrêmement léger car son support est en alliage d'aluminium. |
Types et caractéristiques des produits
|