Rotule radiale avec lubrification
Modèles
| Modèle PB à haute rigidité |
Dans ce modèle, un alliage de cuivre spécial est inséré entre la bague extérieure en acier et la bague intérieure sphérique traitée avec un chromage dur. Grâce à cette structure, cette rotule présente une grande rigidité et une haute résistance à la corrositon. |
Types et caractéristiques des produits
|
| Modèle PBA à bague extérieure en alliage de zinc très résistant |
Ce modèle est une rotule économique et très précise dont la bague intérieure constitue le noyau et la bague extérieure est coulée sous pression. La bague extérieure est en alliage de zinc à forte résistance qui présente d'excellentes caractéristiques de friction. |
Types et caractéristiques des produits
|