Ce modèle est un type d'unité de base dont la course doit correspondre à environ 70 % de la longueur de rail totale.
Ce modèle est un type à double unité et à deux phases dont la course peut dépasser la longueur totale.
Ce modèle de glissière utilise un type de bride au montage facile et peut effectuer un mouvement fini droit.
Il s'agit d'un type à glissière simple de la série d'alliage en aluminium qui s'avère idéal pour les emplacements où l'apparence et les mesures antirouille sont importantes.
Il s'agit d'un type à double glissière de la série d'alliage en aluminium.