| Modèle FBL27S |
Il s'agit du rail de glissement le plus compact. |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL27S-P14 |
Le modèle FBL27S permet de déverrouiller l'état de verrouillage lorsque la force appliquée dépasse un niveau donné en position repliée et son rail intérieur est extractible. Longueur du rail : 200 à 550 mm Course : 116 à 407mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35S |
Glissière simple de base Longueur du rail : 305 à 711 mm Course : 229 à 508 mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35M |
Il s'agit d'un type de rail intérieur extractible du modèle FBL 35S. Il s'arrête par résistance au frottement lorsque le rail de glissement est entièrement étiré, et il s'extrait lorsqu'il est soumis à une force de traction supérieure. Longueur du rail : 305 à 711mm Course : 229 à 508 mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35J |
Basé sur le modèle FBL 35M, ce produit est doté d'une bille de commande qui sert de guide lorsque le rail intérieur est inséré. Longueur du rail : 305 à 711 mm Course : 229 à 508 mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35J-P13 |
Il s'agit d'un type de rail intérieur extractible du modèle FBL 35S. Le fait de relâcher le ressort de détachement fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage avec le ressort de détachement est déverrouillé manuellement. Longueur du rail : 305 à 711mm Course : 224 à 493 mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35J-P14 |
Il s'agit d'un type de rail intérieur extractible du modèle FBL 35S. Le fait de relâcher le ressort de détachement automatiquement libre qui est fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage est automatiquement déverrouillé lorsqu'une force supérieure à un niveau donné est appliquée dans la direction du pliage. Longueur du rail : 305 à 711 mm Course : 224 à 493 mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35B | Il s'agit d'un type de butée de frein du modèle FBL 35M. Il peut être monté sur la partie inférieure d'un objet mobile. Longueur du rail : 324 à 679 mm Course : 216 à 495 mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35T |
Il s'agit d'un type à glissière simple qui associe deux unités du modèle FBL 35S. Il s'avère idéal pour les zones soumises à une charge de service importante. | Types et caractéristiques des produits |