| Modèle FBL27D |
Pour charge légère. Longueur du rail : 200 à 500 mm Course : 229 à 524 mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35E-P14 |
Pour charge légère. Il s'agit d'un type à double glissière et à trois rails qui permet une longue course dans un espace réduit. Le fait de relâcher le ressort de détachement automatiquement libre qui est fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage est automatiquement déverrouillé lorsqu'une force supérieure à un niveau donné est appliquée dans la direction du pliage. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35G-P13 |
Pour charge moyenne. Il s'agit d'un type à double glissière qui combine deux unités du modèle FBL 35S face à face. Le fait de relâcher le ressort de détachement fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage avec le ressort de détachement est déverrouillé manuellement. Il est également équipé d'un mécanisme de blocage qui fonctionne lorsque le rail de glissement est entièrement étiré. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35G-P14 |
Pour charge moyenne. Il s'agit d'un type à double glissière qui combine deux unités du modèle FBL 35S face à face. Le fait de relâcher le ressort de détachement automatiquement libre qui est fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage avec le ressort de détachement peut être automatiquement déverrouillé lorsqu'une force supérieure à un niveau donné est appliquée dans la direction du pliage. Il est également équipé d'un mécanisme de blocage qui fonctionne lorsque le rail de glissement est entièrement étiré. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35D |
Pour charge moyenne. Il s'agit d'un type à double glissière qui combine deux unités du modèle FBL 35S dos à dos. Il est largement répandu dans tous les secteurs industriels. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35W |
Pour charge moyenne. Il s'agit d'un type à double glissière basé sur le modèle FBL 35S qui atteint une épaisseur correspondant à une unité de glissière simple. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL51H |
Pour charge moyenne. Il s'agit d'un type à double glissière et à trois rails qui permet une longue course. Ce modèle présente la plus petite épaisseur et peut donc être utilisé aux emplacements à espace limité, même sous une charge importante. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL51H-P13 |
Pour charge moyenne. Il s'agit d'un type à double glissière et à trois rails qui permet une longue course. Ce modèle présente la plus petite épaisseur et peut donc être utilisé aux emplacements à espace limité, même sous une charge importante. Le fait de relâcher le ressort de détachement fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage avec le ressort de détachement est déverrouillé manuellement. Il est également équipé d'un mécanisme de blocage qui fonctionne lorsque le rail de glissement est entièrement étiré. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL51H-P14 |
Pour charge moyenne. Il s'agit d'un type à double glissière et à trois rails qui permet une longue course. Ce modèle présente la plus petite épaisseur et peut donc être utilisé aux emplacements à espace limité, même sous une charge importante. Le fait de relâcher le ressort de détachement automatiquement libre qui est fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage est automatiquement déverrouillé lorsqu'une force supérieure à un niveau donné est appliquée dans la direction du pliage. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL35K |
Pour charge lourde. Il s'agit d'un type à double glissière qui associe quatre unités du modèle BFL 35S. Ce type atteint la plus importante charge admissible et s'avère idéal pour l'ouverture et la fermeture d'objets lourds. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL56H |
Pour charge lourde. Longueur du rail : 305 à 762 mm Course : 330 à 787 mm |
Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL56H-P13 |
Pour charge lourde. Il s'agit d'un type à double glissière avec la plus importante charge admissible des trois rails. Le fait de relâcher le ressort de détachement fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage avec le ressort de détachement est déverrouillé manuellement. Il est également équipé d'un mécanisme de blocage qui fonctionne lorsque le rail de glissement est entièrement étiré. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle FBL56H-P14 |
Pour charge lourde. Il s'agit d'un type à double glissière avec la plus importante charge admissible des trois rails. Le fait de relâcher le ressort de détachement automatiquement libre qui est fixé sur le rail intérieur permet d'extraire ce dernier. En position repliée, l'état de verrouillage est automatiquement déverrouillé lorsqu'une force supérieure à un niveau donné est appliquée dans la direction du pliage. | Types et caractéristiques des produits |