Skip to Contents


Haut de la page  > Produits  > Catégories produit  > Glissières  > Alliage d'aluminium/Glissière double

Rail de glissement en alliage d'aluminium/glissière double

Rail de glissement en alliage d'aluminium/glissière double

Il s'agit d'un type à double glissière de la série d'alliage en aluminium.

Support technique 


Modèles

Modèle D20 Pour charge légère.

Longueur du rail : 80 à 300 mm
Course : 80 à 345 mm
Types et caractéristiques des produits