| Modèle SB | Il s'agit de la série la plus répandue. Elle est utilisée pour les charges lourdes étant donné que la zone de contact sphérique est très large. La bague extérieure est en deux parties, ce qui permet le montage de la bague intérieure. | Types et caractéristiques des produits |
| Modèle SA1 | Ce type de rotule radiale est largement répandu en Europe. La bague extérieure est monobloc et la largeur ainsi que l'épaisseur sont inférieures à celles du modèle SB. Ce modèle peut ainsi être utilisé aux emplacements à espace réduit. | Types et caractéristiques des produits |