Les personnes vivant dans des zones à forte activité sismique ressentent naturellement une certaine angoisse. THK propose un système d'absorption des vibrations utilisé dans de nombreux foyers pour remédier à cette crainte.
Pour protéger la vie et les biens de la menace des tremblements de terre
Il existe deux types principaux de technologie anti-sismique : la "résistance sismique" qui consiste à renforcer les piliers, les poutres et les parois pour résister aux tremblements de terre et l'"isolation sismique" avec des structures intégrées aux fondations pour absorber les vibrations du sol. Les structures d'isolation sismique permettent de désolidariser la maison de ses fondations assurant ainsi sa protection. Comme illustré, les structures d'isolation sismique de THK recourent à des guides LM croisés pour réduire considérablement les vibrations transmises du sol à la maison.
Composés de guides LM croisés, les supports CLB constituent un isolant sismique pouvant supporter le poids de la maison tout en se déplaçant librement dans n'importe quelle direction, en fonction des vibrations horizontales du tremblement de terre.
Les RDT atténuent l'énergie sismique à l'aide de vis à billes . Ces amortisseurs sont conçus pour absorber la force de mouvements rapides des maisons et des immeubles.