Un appareil électronique se compose de petits modules et d'actionneurs eux-mêmes réalisés par des modules miniatures. THK fournit une grande variété d'actionneurs pour tous les marchés ou gain d'espace et économie d'énergie sont requis en permanence.
Un système de caméra télécommandé doit pouvoir être déplacé dans différentes directions avec une souplesse suffisante pour capturer des images nettes. Par ailleurs, le fonctionnement d'un tel système doit être silencieux pour un enregistrement du son sans parasite. Nos guides LM basés sur des technologies à cage permettent de créer des mécanismes d'entraînement où la douceur et le silence constituent des caractéristiques essentielles.
Les glissières THK sont utilisées pour l'ouverture des distributeurs automatiques de billets (DAB). Les glissières miniatures THK contribuent à la compacité des distributeurs automatiques de billets .
Les machines de labo photo (numérisation des négatifs, traitement des données pellicule et impression des photos couleur), nécessitant une grande compacité, sont équipées de guides LM miniatures et de vis à billes. La grande précision de mise au point requise pour numériser la pellicule est assurée par les produits miniatures THK.