Différents types de machines à usiner sont utilisés à des fins d'automatisation et de productivité dans des applications où la production était jusqu'alors assurée par des opérateurs. Les produits THK permettent de répéter les mêmes opérations avec efficacité et précision.
De l'énergie hydraulique à l'électricité. Les exigences en terme de respect de l'environnement ont conduit de nombreux fabricants à passer à des presses à injecter électriques. Ces machines recourent à des vis à billes "fortes charges" dispensant la même force de serrage que les vérins hydrauliques classiques, ainsi qu'à des guides LM très rigides pour un positionnement optimal lors du formage.
Quelle est votre cadence de perforation ? Les cadences de perforation sont de plus en plus élevées. Les vis à billes à pas rapide sont idéales pour déplacer de fines tôles d'acier avec une accélération/décélération forte. Les guides LM à cage à billes et les vis à billes permettent ce type de déplacement.
Pour souder deux tubes en résine, ces derniers doivent être simultanément chauffés et assemblés de façon rectiligne et avec une pression continue. Le positionnement de ces tubes à l'aide des guides LM permet d'obtenir un soudage de qualité à la fois fiable et précis.
Les guides LM et vis à billes de précision type SBK à cage à billes sont utilisés dans les systèmes électriques des emballeuses à compression dans les usines de papier. Auparavant, des vérins hydrauliques assuraient le déplacement de la presse, mais des fuites d'huiles contaminant le papier et les éléments entourant la presse étaient constatées lors de l'entretien de l'équipement. Ce problème de fuite d'huile a été résolu en optant pour des presses électriques utilisant les vis à billes "fortes charges" type HBN aussi performantes que les vérins hydrauliques. Cela a également permis de concevoir des emballeuses plus compactes.