Les technologies médicales avancées regroupent des outils à destination des médecins et des appareils d'assistance réduisant la charge de travail du personnel soignant. Les progrès réalisés dans les services médicaux, y compris au niveau des appareils largement informatisés, contribuent à l'amélioration des soins destinés aux patients. Les produits THK sont conformes aux normes de fiabilité les plus strictes régissant les appareils médicaux.
Nos guides LM et couronnes à rouleaux croisés sont utilisés pour le mouvement des récepteurs à rayons X. Cela permet à l'appareil à rayons X de déplacer l'émetteur et le récepteur de rayons dans toutes les directions et de capturer une image quels que soient la position du patient et l'angle de prise de vue. Lorsque des produits THK sont utilisés, les vibrations et le niveau sonore de la machine sont également réduits, pour une plus grande sérénité du patient.
Nos arbres cannelés et vis à billes sont utilisés pour le déplacement des injecteurs de réactif sur un axe vertical dans les instruments d'analyse hématologique. L'arbre cannelé permet de s'affranchir des vibrations en extrémité de l'injecteur lors des arrêts et les vis à billes ont permis de créer des mécanismes d'avance très doux et très rapides.
Un tomodensitomètre est un appareil unique qui balaye le patient d'un faisceau de rayons X permettant de réaliser tomographie et angiographie afin de diagnostiquer son système veineux. Dans ces appareils, les guides LM de THK sont utilisés dans la section longitudinale pour déplacer le patient allongé lors du processus d'imagerie. Ces guides atténuent les vibrations et le niveau sonore, pour un plus grand confort du patient.
L'arbre cannelé de THK est utilisé dans les installations automatisées de baignoires incluant un dispositif de levage électrique. L'utilisation d'un arbre cannelé en guise de support de levée permet une conception compacte.
Lors d'un reboutage, le repositionnement des os nécessite une pression très élevée. La dose de rayonnement absorbée au cours de la radiographie est également source de problèmes. Pour y remédier, des robots d'assistance chirurgicale ont été conçus. Grâce aux modules et aux guides LM de THK, ces robots peuvent allier précision, puissance et compacité. Ces propriétés permettent d'obtenir une grande efficacité lors de l'intervention, avec des mouvements aussi fiables que ceux des médecins.