Skip to Contents

Instruments de précision

La nécessité de compacité et de précision des équipements actuels requiert une grande rigueur dans la fabrication des composants. Les instruments de mesure permettant de maintenir une plus grande précision contribuent à répondre à ce besoin. La technologie THK contribue à la réalisation d'instruments de mesure high-tech permettant de détecter les mouvements et les variations les plus infimes.

Instruments de mesure 3D

Le choix d'un guidage approprié est essentiel dans la conception des instruments de mesure 3D. En raison du déport des capteurs par rapport aux systèmes de guidage, la moindre imperfection de déplacement peut affecter la précision de la mesure. Les guides LM les plus performants équipent ces instruments pour offrir précision, douceur de mouvement et rigidité.

Microscopes de petite dimension

De plus en plus d'opérations d'usinage de précision sont requises dans les process de fabrication High-Tech. Les microscopes de petite dimension qui permettent de mesurer des pièces miniatures intègrent des guides LM conçus par THK pour obtenir des mécanismes d'autofocus très rapides et très performants. Les guidages à billes permettent de déplacer les tables portant la pièce test et contribuent à un meilleur fonctionnement au cours de déplacements précis.

Analyseurs de grains

Les analyseurs de grains effectuent une analyse très rapide des images à l'aide de capteurs. Ces capteurs doivent se déplacer lentement et de façon linéaire. Les vibrations et les variations de vitesse doivent être réduites au minimum. Nos guides LM miniatures peuvent résoudre ces problèmes complexes.