Les produits THK sont largement utilisés dans les principales pièces des wagons, automobiles et autres véhicules. Ils sont notamment employés dans le processus de fabrication d'une automobile, dans tout type d'équipement, de robots, de machines de traitement et de machines d'assemblage.
Les guides circulaires de THK sont utilisés dans le mécanisme de rotation des hélices des plus petits autogyres au monde. Ils assurent l'orientation angulaire de l'hélice qui permet à l'engin de pivoter et de changer de direction.
Les guides LM à cage à billes et les galets de came sont utilisés dans les portes palières pour protéger les passagers contre toute chute accidentelle sur les rails. Avec leur résistance exceptionnelle et leur mouvement silencieux, les produits THK permettent d'assurer un fonctionnement de ces portes palières en toute sécurité.
Les rotules THK sont utilisées dans les systèmes de direction des scooters électriques à 4 roues. Le vieillissement de la population entraîne une demande croissante de tels équipements par les seniors. L'utilisation de rotules permet au mécanisme de fonctionner sans jeu pour une conduite plus sûre.