Un mouvement hélicoïdal peut être obtenu par la combinaison de mouvements linéaires et rotatifs. Ceux-ci permettent un positionnement précis et complexe. L'association d'un arbre cannelé et d'une vis à billes sur un même arbre permet de générer des mouvements rotatifs et linéaires dans un ensemble ultra-compact.
Arbre cannelé/vis à billes type BNS->
Cliquez sur ce bouton pour initier le mouvement.
Cliquez sur ce bouton pour interrompre le mouvement.
Le logiciel Flash Player est requis pour visionner un "Mouvement".
Les robots scaras sont utilisés pour déplacer et positionner des pièces dans des espaces restreints. Les systèmes de guidage LM sont essentiels pour leur grande précision en termes de course et de rotation sur l'axe Z, où une vitesse élevée et un battement infime sont requis.