L'oscillation présente un mouvement similaire à celui des articulations du corps humain. Ce type de mouvement complexe peut-être généré par l'assemblage judicieux de différentes pièces mécaniques afin de limiter les jeux internes. La réalisation de ces mouvements se fait chez THK par les "rotules", les "bielettes" et "les "roulements sphériques". Nos rotules très performantes sont fabriquées d'après les technologies uniques développées depuis la création de THK.
Rotule type RBL->
Cliquez sur ce bouton pour initier le mouvement.
Cliquez sur ce bouton pour interrompre le mouvement.
Le logiciel Flash Player est requis pour visionner un "Mouvement".
Les rotules THK sont utilisées dans les barres stabilisatrices pour assurer le confort et la sécurité des véhicules. En contrôlant et en reliant les mouvements des suspensions gauche et droite, le risque de roulis est réduit, renforçant la stabilité du véhicule.