Skip to Contents

Circulaire

Les mouvements de la machine sont répartis en deux catégories : les mouvements rotatifs et les mouvements linéaires. Parmi les pièces effectuant un mouvement rotatif sur une machine, on cite généralement les roulements à billes. Dans la gamme de produits THK, cette fonction est assurée par les "couronnes à rouleaux croisés". Les performances de ces couronnes vont bien au-delà de celles des roulements à billes.

Couronne à rouleaux croisés type RU->  

  • LECTURECliquez sur ce bouton pour initier le mouvement.
  • PAUSECliquez sur ce bouton pour interrompre le mouvement.

Le logiciel Flash Player est requis pour visionner un "Mouvement".


Exemple d'application d'un mouvement circulaire

Robots de soudage à l'arc

Robots de soudage à l'arc

Les couronnes à rouleaux croisés sont utilisées dans les articulations des robots de soudage à l'arc sur les lignes de production. La configuration de ces couronnes permet une reprise de charge radiale et axiale offrant rigidité et compacité.