Skip to Contents


Inizio pagina  > Che cosa c'è di nuovo  > Product News  > I nostri motori lineari offrono soluzioni ideali per molti tipi di applicazione

I nostri motori lineari offrono soluzioni ideali per molti tipi di applicazione

Attuatore con motore lineare

I nostri motori lineari offrono soluzioni ideali per molti tipi di applicazione. La gamma standard prevede attualmente quattro tipologie e complessivamente otto modelli. 

Della gamma estesa di attuatori THK con motore lineare, fanno parte sistemi pronti all’uso.

Gli azionamenti diretti, in genere, costituiscono la scelta migliore per esigenze di dinamica, alta precisione, bassa usura e rumorosità. Le forze di spinta di questo attuatore vanno da 30 a 3.100 N, le corse massime arrivano fino a 4.000 mm in configurazione standard. La velocità massima di traslazione degli attuatori con motore lineare è di 5 m/s e l’accelerazione massima consentita raggiunge i 10 g. I controlli con riga ottica sono forniti come dotazione standard e consentono una ripetibilità di posizionamento fino a ± 0,3 µm. Tipici campi applicativi degli attuatori lineari con azionamento diretto sono i sistemi laser, la produzione di pannelli solari, la lavorazione del vetro, macchine per il confezionamento, i sistemi transfer, l’industria dei semiconduttori così come i sistemi di misurazione e test.

Una brochure dedicata alla serie di attuatori con motore lineare può essere richiesta gratuitamente.