Skip to Contents


Inizio pagina  > Prodotti  > Categorie di prodotto  > Vite a ricircolo di sfere

Vite a ricircolo di sfere

La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola. Se confrontato con una vite a scorrimento tradizionale, questo prodotto presenta un valore di coppia di azionamento pari ad un terzo o inferiore. Questa caratteristica lo rende particolarmente indicato per un minor consumo energetico del motore.

Assistenza tecnica 

Vite a ricircolo di sfere


DIN Standard Compliant Ball Screw

In the DIN standard compliant Ball Screw, balls under a load roll in the raceway cut between the screw shaft and the nut while receiving the axial load, travel along the groove of a deflector embedded inside the nut to the adjacent raceway, and then circulate back to the loaded area. Thus, the balls perform infinite rolling motion.

[Model number]
EBA, EBB, EBC, EPA, EPB, EPC


Vite di precisione a ricircolo di sfere con Caged Technology

Vite di precisione a ricircolo di sfere con Caged Technology

Una vite a ricircolo di sfere che offre bassa rumorosità, variazioni di coppia limitate e funzionamento a lunga durata senza manutenzione, grazie all'utilizzo di una gabbia di ritenuta delle sfere.

[Modelli]
SBN, SBK, HBN 


Vite a ricircolo di sfere di precisione

Vite a ricircolo di sfere di precisione

Questa vite a ricircolo di sfere è composta da un albero rettificato a vantaggio di una precisione elevata.

[Modelli]
BIF, DIK, BNFN, DKN, BLW, BNF, DK, MDK, BLK/WGF, BNT, DIR, BLR


Vite a ricircolo di sfere / Albero scanalato di precisione

Vite a ricircolo di sfere / Albero scanalato lobato di precisione

Modulo lineare-rotatorio dotato di gole dove scorrono le sfere della chiocciola della vite a ricircolo di sfere e di una gola dove scorrono le sfere del manicotto dello scanalato. Tutte le gole sono ricavate su un unico albero. Le chiocciole della vite a ricircolo di sfere e il manicotto dell'albero scanalato sono dotati di cuscinetti di supporto specifici inseriti direttamente sulla circonferenza delle chiocciole stesse.

[Modelli]
BNS-A, BNS, NS-A, NS


Vite a ricircolo di sfere rullate

Vite a ricircolo di sfere rullate

Una vite a ricircolo di sfere che utilizza un albero della vite sottoposto a rullatura di precisione.

[Modelli]
JPF, BTK, MTF, BLK / WTF, CNF, BNT


Unità di supporto

Unità di supporto

Sono disponibili sei tipi di unità di supporto: i modelli EK, FK, EF e FF standardizzati per il montaggio della vite a ricircolo di sfere standard con estremità dell'albero finite e i modelli BK e BF standardizzati per le viti a ricircolo di sfere generiche. L'unità di supporto sul lato fissato contiene un cuscinetto angolare conforme alla classe 5 delle norme JIS fornito con un precarico regolato.

[Modelli]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Manicotto della chiocciola

Manicotto della chiocciola

Il manicotto della chiocciola è standardizzato per il montaggio della vite a ricircolo di sfere standard con estremità dell'albero finite. Questo modello è progettato per essere fissato direttamente alla tavola utilizzando le viti di fissaggio, sistema di ancoraggio ideale data l'altezza contenuta.

[Modelli]
MC


Dado di fissaggio albero vite

Dado di fissaggio albero vite

Il dado di fissaggio delle viti a ricircolo di sfere consente di bloccare facilmente l'albero vite e il cuscinetto con un livello di precisione elevato. Per evitare il suo allentamento si utilizza un grano di fissaggio a testa cava esagonale che garantisce un ancoraggio ottimale.

[Modelli]
RN


Accessori per viti a ricircolo di sfere

Accessori per viti a ricircolo di sfere

Per le viti a ricircolo di sfere sono disponibili accessori di protezione da contaminazione e per la lubrificazione. È possibile effettuare una scelta in base all'applicazione o alla posizione di montaggio.

Sistema di lubrificazione QZ
Anello di tenuta Wiper Ring W

Dettagali (4.415 KB)