Skip to Contents


Inizio pagina  > Prodotti  > Categorie di prodotto  > Tavola a rulli incrociati

Tavola a rulli incrociati

La tavola a rulli incrociati è un sistema lineare a corsa limitata compatta, ad alta precisione e rigidezza, dotata di guida a rulli incrociati incorporata. Facilmente installabile mediante viti, questo prodotto consente un movimento lineare di alta precisione.

Assistenza tecnica 

Tavola a rulli incrociati


Modello VRT con filettatura sulla base

Modello VRT con filettatura sulla base

Tipo miniaturizzato la cui base presenta fori filettati. Interamente realizzato in acciaio inossidabile per offrire un'elevata resistenza alla corrosione, il modello VRT-M è disponibile anche in serie.


Modello VRT-A con fori di montaggio

Modello VRT-A con fori di montaggio

Tipo miniaturizzato la cui base presenta fori di montaggio. Interamente realizzato in acciaio inossidabile per offrire un'elevata resistenza alla corrosione, il modello VRT-AM è disponibile anche in serie.


Modello VRU con fori di montaggio

Modello VRU con fori di montaggio

In questo tipo, una guida a rulli incrociati viene incorporata tra la tavola e la base, entrambe lavorate per una precisione elevata.