La slitta a sfere lineare è un'unità di guida lineare a corsa limitata, leggera e compatta, in grado di funzionare con una resistenza di scorrimento estremamente bassa. Grazie al ridotto fattore di attrito e al basso valore di inerzia, questa unità rappresenta la soluzione ideale quando sono richieste prestazioni ad alta velocità.
La sua gabbia, basata su quella del modello LS, è dotata di un meccanismo a cremagliera e pignone che consente di evitarne lo slittamento.
Slitta a sfere lineare altamente resistente alla corrosione con un coefficiente di attrito estremamente basso.
La base contiene un cilindro pneumatico per la trasmissione. L'ingresso di aria dalla due porte posizionate sul fianco della base consente alla slitta lineare di compiere un moto alternato.