Il manicotto a sfere è un sistema lineare utilizzato con un albero LM dotato di albero cilindrico. Questo prodotto è in grado di eseguire movimenti lineari con resistenza d'attrito minima fornendo un moto estremamente preciso e agile.
Questo modello di manicotto lineare viene ampiamente utilizzato dato che presenta una forma cilindrica estremamente precisa.
[Modelli]
LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L
Il manicotto è integrato con una flangia. Ciò ne permette il montaggio direttamente sull'alloggiamento utilizzando viti, semplificando così l'installazione.
[Modelli]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L
Poiché la struttura leggera e compatta in alluminio contiene una unità del modello LM e due unità del modello SL, è possibile montarla agevolmente fissandola alla tavola con viti.
[Modelli]
SC, SL, SH, SH-L
Un fulcro leggero in alluminio per il fissaggio dell'albero LM. Poiché la sezione di montaggio dell'albero LM presenta una fessura, il fulcro si può fissare saldamente all'albero LM, utilizzando i bulloni.
[Modelli]
SK