L'attuatore LM è costituito da diversi elementi tra i quali una base in alluminio associata ad una guida LM, una piastra superiore standardizzata, un sistema di trasmissione. La possibilità di scegliere liberamente i componenti principali da un'ampia gamma di opzioni consente agli utenti di selezionare le specifiche che meglio si adattano alle particolari applicazioni.
Il modello GL è un attuatore ad asse singolo che consente di integrare la trasmissione a vite a ricircolo di sfere, o la trasmissione a cinghia, con una base in alluminio sulla quale è montato il modello di guida LM Tipo GSR.