Questo modello garantisce un funzionamento a velocità più elevata, rumorosità più bassa e funzionamento esente da manutenzione per lunghi periodi rispetto al modello tradizionale KR, grazie all'utilizzo di gabbie di ritenuta delle sfere nelle unità di guida LM e nelle unità della vite a ricircolo di sfere.
[Modello]
SKR
Varie tipologie disponibili, con passo della vite a ricircolo di sfere da 1 mm a 25 mm.
[Modello]
KR