| Modello NAST | Un tipo di cuscinetto divisibile costituito da un anello esterno a pareti spesse, un anello interno e rulli ad aghi, completi di gabbia di precisione. Poiché presenta una struttura semplice, è possibile ottenere una precisione elevata a un costo contenuto. | Dettagli / Linea di prodotti |
| Modello RNAST | Un cuscinetto che riunisce un anello esterno a pareti spesse, un anello interno e rulli ad aghi completi di gabbia di precisione. | Dettagli / Linea di prodotti |
| Modello NART | Si tratta di un sistema di cuscinetti di tipo non divisibile il cui anello interno è fissato alle piastre laterali. Poiché l'anello esterno è lavorato sfericamente, questo modello consente di ridurre un carico obliquo. | Dettagli / Linea di prodotti |