Snodo sferico cilindrico piano
Il cuscinetto sferico è un cuscinetto di scorrimento autoallineante per carichi pesanti. Caratterizzato da un'elevata resistenza agli impatti, questo prodotto è particolarmente idoneo al montaggio in sezioni oscillanti sottoposte a carichi lenti e pesanti.
Modelli
| Modello SB |
La serie più largamente utilizzata. Utilizzato per i carichi pesanti poiché l'area di contatto sferico presenta una larghezza elevata. L'anello esterno è costituito da due pezzi separati per consentire l'inserimento dell'anello interno. |
Dettagli / Linea di prodotti |
| Modello SA1 |
Questo tipo di snodo sferico cilindrico piano è ampiamente utilizzato in Europa. L'anello esterno è diviso in un punto. La larghezza e lo spessore sono inferiori rispetto al modello SB. Pertanto, questo modello può essere utilizzato in spazi ridotti. |
Dettagli / Linea di prodotti |