Per le persone che abitano in zone interessate da frequenti eventi sismici, è difficile non provare per lo meno una certa ansia. I nostri dispositivi di "isolamento sismico" sono in grado di assorbire le scosse e vengono utilizzati in molte abitazioni per contribuire ad alleviare questi timori.
Per proteggere la vita e la proprietà dalla minaccia delle scosse
Esistono due tipi principali di tecnologia antisismica: la tecnologia di "resistenza alle scosse" che prevede la presenza di colonne, travi e mura rinforzate in grado di resistere alle scosse, e quella di "isolamento sismico" che prevede l'installazione di strutture nelle fondamenta dell'abitazione, in grado di assorbire le vibrazioni del suolo. Se l'abitazione è direttamente collegata alle sue fondamenta sarà direttamente interessata dalle vibrazioni sismiche. Le strutture ad isolamento sismico fungono, invece, da tampone e le assorbono, proteggendo così le abitazioni. Come illustrato, le strutture ad isolamento sismico, in grado di assorbire le scosse, utilizzano guide LM incrociate, che riducono notevolmente le vibrazioni trasmesse dal suolo all'abitazione che si trova sopra di esso.
Gli isolatori sismici a ricircolo di sfere tipo CLB sono sistemi di isolamento sismico dotati di guide LM incrociate che sono in grado di supportare il carico di un'abitazione spostandosi liberamente in qualsiasi direzione in base alle vibrazioni orizzontali della scossa.
I dissipatori sismici tipo RDT smorzano l'energia sismica utilizzando le viti a ricircolo di sfere . Questi dissipatori sono stati ideati per assorbire la forza proveniente dal movimento rapido delle abitazioni e degli edifici.