Nel mondo odierno, la convenienza, la sicurezza e l'affidabilità sono fattori sempre più importanti. Anche gli elettrodomestici e i beni di consumo si stanno evolvendo. E in cucina, la tecnologia THK diventa una parte integrante di questa evoluzione.
Una cucina alla tua altezza.
Nelle cucine di design universale, le nostre guide LM vengono installate sotto il lavandino, mentre le tecnologie del manicotto lineare e dell'albero LM vengono applicate ai dispositivi di sollevamento degli armadietti a muro. In passato, la sezione dei dispositivi di sollevamento di lavandini dall'altezza regolabile era interessata da diverse tensioni e pressioni che la rendevano irregolare, instabile e poco sicura.
Questo sistema di cucina integrata dal design universale invece risolve questo inconveniente grazie al modello SSR di guida LM. Anticipando le varie forze che possono venire applicate alle parti mobili presenti in una cucina, abbiamo scelto queste guide LM ad elevata rigidezza per garantire un movimento uniforme ed un livello di sicurezza ineguagliato.
In una società in cui il divario di età tra i membri della stessa famiglia è sempre più grande, queste cucine di design universale diventeranno sempre più importanti.
Le guide LM, i primi dispositivi al mondo a consentire un moto lineare con contatto di rotolamento, sono il prodotto principale di THK.
Il manicotto lineare viene utilizzato unitamente agli alberi LM cilindrici per ottenere una guida lineare.