Skip to Contents


Inizio pagina  > Prodotti  > Applicazioni industriali  > Altre industrie manifatturiere

Altre industrie manufatturiere

I sistemi di moto lineare di THK vengono anche utilizzati in dispositivi di trattamento e lavorazione speciali diversi dalle macchine utensili, dai robot industriali e da altre apparecchiature di produzione generiche. Siamo in grado di offrire soluzioni mirate adatte alle specifiche di qualsiasi tipo di apparecchiatura.

Macchine di tintura

Durante il processo di tintura, questa macchina trasferisce il materiale in un apposito serbatoio per il fissaggio sui tessuti. Per ridurre il gioco e le vibrazioni della macchina, il movimento orizzontale dei tessuti viene realizzato utilizzando la guida LM, tipo JR , al posto dei tradizionali perni folli. Inoltre, nell'asse verticale, dove avviene il trasferimento dei tessuti nel serbatoio di tintura, vengono impiegate le guide LM a Sfere Ingabbiate.

Macchine di tintura


Macchine taglio pietra

Le nostre guide LM a Sfere Ingabbiate vengono utilizzate negli assi X, Y e Z delle macchine taglio pietra per il taglio graduale mediante mola. Dato che l'ambiente di lavoro risulta aggressivo a causa degli spruzzi d'acqua e delle schegge di pietra, è possibile migliorarne le condizioni utilizzando in modo efficace il lubrificatore QZ e la tenuta laminare LaCS, a triplo strato.

Macchine per il trattamento del polistirene espanso per colata

E' una macchina per la lavorazione del polistirene espanso per colata, usato come sostituto del legno. Negli assi X, Y e Z di questa macchina si utilizza la guida LM a Sfere Ingabbiate, modello SHS, mentre le viti a ricircolo di sfere rullate sono utilizzate per l'azionamento. La corsa dell'asse X può raggiungere i 9.050 mm. Con il modello SHS, la variazione di resistenza all'avanzamento della macchina si riduce, migliorando la precisione del profilo del contorno della colata. Inoltre, il lubrificatore QZ garantisce un funzionamento a lunga durata senza manutenzione.