Skip to Contents


Inizio pagina  > Prodotti  > Applicazioni industriali  > Apparecchiature di produzione LCD e semiconduttori

Apparecchiature di produzione LCD e semiconduttori

Oggigiorno, le apparecchiature di produzione LCD e semiconduttori sono essenziali per la produzione di tutti i tipi di dispositivi elettrici ed elettronici, compresi i computer, i telefoni cellulari e i televisori a schermo piatto. I progressi in questo campo sono volti a migliorare le prestazioni dei computer e le funzioni dei cellulari, oltre ad arricchire la vita delle persone riducendo i costi associati agli apparecchi televisivi a schermo piatto. I prodotti THK vengono incontro alle esigenze di alta tecnologia per il controllo dei più piccoli movimenti.

Unità di lavorazione bordo e brillantatura vetro

Le viti a ricircolo di sfere compatte e le guide LM a Sfere Ingabbiate, caratterizzate da movimenti uniformi, vengono impiegate in sistemi di produzione ad alta efficienza utilizzati per i pannelli LCD dei sistemi di navigazione delle automobili e degli strumenti mobili.

Unità di lavorazione bordo e brillantatura vetro


Apparecchiatura per il trasporto del vetro stratificato

Per trasferire vetro stratificato di grandi dimensioni su lunghe distanze e in modo rapido, occorrono velocità elevate, una precisione ottimale e la capacità di percorrenze anche di corse lunghe. Tutto ciò può essere ottenuto grazie ad una combinazione di guide LM e sistemi di trasmissione a motore lineare.

Apparecchiatura per il trasporto del vetro stratificato


Unità di prova pannelli LCD

Per testare le proprietà elettriche dei substrati di un pannello LCD, lo strumento di misurazione utilizzato deve essere in grado di posizionare i substrati su un'ampia area, in modo accurato. Le guide LM e le viti a ricircolo di sfere, lavorate fino a raggiungere un livello di precisione elevatissimo, offrono questo tipo di controllo e contribuiscono allo sviluppo di prodotti efficienti anche quando aumentano le dimensioni dell'area dei substrati.

Lame diamantate

Le lame diamantate servono per il taglio e la separazione di un chip a circuito integrato dal wafer corrispondente. Per ritagliare i chip a circuito integrato in modo preciso vengono utilizzati dispositivi a taglio laser e lame radiali sottilissime all'estremità di mandrini che ruotano a velocità elevata. Nelle sezioni di guida e di trasmissione, che devono sempre funzionare in condizioni di estrema precisione e stabilità, vengono impiegate le guide LM e le viti a ricircolo di sfere. La precisione dei prodotti THK è l'ideale per questo tipo di tecnologia.