Nell'industria aerospaziale vengono richiesti sistemi ad alte prestazioni in grado di funzionare in ambienti non comuni. I prodotti THK, sviluppati per l'utilizzo in ambienti sottovuoto o in altre situazioni particolari, vengono impiegati nelle attrezzature di produzione, dal corpo di astronavi ai meccanismi di movimento dei sedili. Le varie problematiche che possono sorgere durante i processi di queste implementazioni tecnologiche, spesso, possono essere superate con i prodotti THK.
Il modello SR di guida LM viene utilizzato nei meccanismi di scorrimento dei sedili sugli aerei di piccole dimensioni. Dato che i pavimenti degli aerei sono generalmente realizzati in lastre di lamiera sottile, spesso si verificano errori di misurazione delle sezioni di montaggio, rendendo quest'ultimo un'operazione lunga. Grazie all'eccellente capacità di assorbimento degli errori del modello SR, queste guide sono installabili direttamente sul pavimento dell'aereo, riducendo la quantità di lavoro necessaria per il montaggio. Inoltre, il modello RSR di guida LM miniaturizzata, dai movimenti uniformi e privo di gioco, presenta una compattezza sufficiente per essere utilizzato nei poggiapiedi dei sedili.