Il movimento spiroidale può essere reso possibile dal moto rotatorio e lineare. Combinando questi due moti, è possibile eseguire un posizionamento accurato e preciso. Il "Modulo lineare e rotatorio" presenta la chiocciola della vite a ricircolo di sfere e il manicotto dello scanalato su un unico albero per consentire l'esecuzione sia del moto rotatorio che di quello lineare, mantenendo al contempo un design compatto.
Modello BNS, vite a ricircolo di sfere / albero scanalato= modulo lineare e rotatorio->
Clicca sul pulsante per riprodurre il movimento.
Clicca sul pulsante per interrompere il movimento.
Per visualizzare il "moto", installare Flash Player.
I robot scara vengono utilizzati per trasportare e posizionare pezzi di lavorazione in piccole aree di lavoro. I sistemi di guida LM diventano elementi essenziali dove sono necessari alta velocità e un basso runout, grazie alla loro elevata precisione nel movimento e nella rotazione della corsa sull'asse Z.