このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > クリーンアクチュエータ CSKR形 新登場

クリーンアクチュエータ CSKR形 新登場

2009年4月9日

ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータ SKR形をベースにしたクリーンアクチュエータが新登場。

クリーンアクチュエータ CSKR形

【特長】

1. 低発塵
低発塵クリーングリースTHK AFE-CAグリースを使用。また、独自のシールシート機構とボールリテーナの採用により、CSKR20・26形ではクリーン度ISO14644-1 ※1  クラス3 ※2を、CSKR33・46形ではクラス4 ※2 を達成。

2.優れた高速性
CSKR33・46形では、ISO14644-1  クラス4環境下で、最高速度2[m/s]での連続動作が可能※3。

3.コンパクト・高剛性
高剛性なU字形断面形状のアウターレールを採用。
ボールリテーナ入りLMガイドとボールねじが一体となったコンパクト構造。

4.低騒音・長期メンテナンスフリー
ボールリテーナの採用により低騒音、長期メンテナンスフリーを実現。

※1 ISO14644-1はJIS B9920に相当
※2 クラス3、クラス4を達成するには、吸引継手から吸引が必要です。
※3 潤滑剤にTHK AFE-CAを使用した場合です。


製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
THKカスタマーサポート
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 0120-998-745