このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > 新製品 SKR20,26形

ボールリテーナ入りLMガイドアクチューエータ SKR20、26形

2006年11月1日

ブロック取り付け面までの高さ20mmのSKR20形、26mmのSKR26形がラインナップされました。

SKR20,26

ボールリテーナ入りLMガイドアクチュエータ  SKR形にブロック取り付け面までの高さ20mmのSKR20形、26mmのSKR26形がラインナップされました。コンパクトながらも高剛性、長期メンテナンスフリーを実現します。


構造と特徴

1.4方向等荷重構造
インナブロックに作用する4 方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)の荷重に対して同一定格荷重となるように、各ボール列を接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能となります。

2.高剛性
U 字形断面形状のアウタレールの採用により、モーメントやねじりに対しての剛性が向上しました。

3.高精度
直線案内部は、予圧を与えても軽く動く4列サーキュラアーク溝のため、すきまがなく高剛性の案内が得られ、モーメントやねじりに対しての剛性が向上しました。また、負荷の変動による摩擦抵抗の変化は最小におさえられ、高精度送りに追従します。

4.省スペース
ミニチュアLM ガイド、ミニチュアボールねじを一体化した構造とすることにより、最小のスペースで高剛性、高精度のアクチュエータ機能が得られました。

5.長寿命・長期メンテナンスフリー
SKR形は、LM ガイド部のボールリテーナの効果と潤滑装置QZをボールねじ部に採用することにより、長寿命・長期メンテナンスフリーを実現します。

6.優れた滑動性
SKR 形は、ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦を解消し、トルク特性が大きく向上しました。これにより、トルク変動が小さくなり、優れた滑動性を得ることができます。

 

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
THKカスタマーサポート
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 0120-998-745