2006年11月1日
軽量コンパクトで軽快な直線運動を実現するスライドパックFBW形に新シリーズが登場。
軽量コンパクトで軽快な直線運動を実現するスライドパックFBW形に新シリーズが登場。 レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し耐食性が向上しました。また、新設計されたレール、スライダは従来品に比べ5dBの低騒音化と高剛性を実現します。
1.高耐食性
レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
2.高剛性
FBW3590XR, 50110XR形のレール肉厚を増やし、従来品と比べ剛性を向上させました。
3.低騒音
FBW3590XR, 50110XR形は、スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5 dBA低騒音化を実現しました。(FBW3590XR, 速度60m/min時)
| 応用技術統括部 AE部 〒144-0033 東京都大田区東糀谷4-9-16 TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273 |