DN値21万、最高送り速度200m/minを実現。
ボールリテーナ入りボールねじSBK形に軸径=リードの3636、4040、5050の大リードがラインナップしました。DN値21万、最高送り速度200m/minを実現。また、リテーナの働きにより低騒音、長期メンテナンスフリーといった特長を発揮します。
1.優れた高速性
エンドキャップによりボールが接線方向にすくい上げられる循環構造のため、DN値 21万での使用が可能になり、200m/minの高速送りを実現します。
2.優れた滑動性
ボールリテーナによりボールの相互摩擦がなくトルク変動が低減されるため、滑らかで安定した動作が得られます。
3.長期メンテナンスフリー
グリースポケットの形成によりグリースの保持力が向上したため、長期メンテナンスフリーを実現します。
4.低騒音・好音質
ボールリテーナによりボール同士の衝突音がなくなりました。さらに、ボールが接線方向にすくい上げられる循環構造のため、ボールの循環による衝突音も解消され、低騒音化を実現しました。
| 営業技術統括部 AE部 〒144-0033 東京都大田区東糀谷4-9-16 TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273 |