このページのコンテンツへ移動


HOME  > What's New  > 製品ニュース  > 新製品 軸径16~32mm ボールリテーナ入り高速ボールねじSBN形

ボールリテーナ入りボールねじSBN形に軸径16~32mm登場

2006年11月1日

軸径16mm、20mm、25mm、28mm、32mmがラインナップ。 

SBN

ボールリテーナ入りボールねじSBN形に軸径16mm、20mm、25mm、28mmがラインナップされました。また、軸径32mmには既存のリード5mmに加えて6mmが追加されました。

製品カタログPDF (210KB)

 


構造と特長

1.優れた高速性
小形SBNはリターンピースにより、ボールは接線方向にすくい上げられる為、無理のないボールの軌道となり、理想的な循環方式となっております。DN値13万の高速使用を実現します。

2.優れた滑動性
ボールリテーナによりボールの相互摩擦がなくトルク変動が低減されるため、滑らかで安定した動作が得られます。

3.長期メンテナンスフリー
グリースポケットの形成によりグリースの保持力が向上したため長期メンテナンスフリーを実現します。

4.低騒音・好音質
ボールリテーナによりボール同士の衝突音がなくなりました。また、ボールが接線方向にすくい上げられる循環構造とリターンピースの樹脂化により、循環による衝突音も解消され、低騒音化を実現しました。

製品仕様・技術・CADに関するお問合せ
応用技術統括部 AE部
〒144-0033  東京都大田区東糀谷4-9-16
TEL: 03-5735-0225 FAX: 03-5735-0273